Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1787 - Rulli di sollevamento con piedino integrato
Lista materiale
K1787.08037
BESTKIPP
N. d'ordine
K1787.08037
W
Angolare
°
RL
Cuscinetto della ruota
Cuscinetto radente
A
Distanza
56 mm
D
Diametro
9 mm
B
Larghezza
85 mm
B1
Distanza
60 mm
B2
Distanza
55 mm
B3
Larghezza
37 mm
B4
Larghezza
80 mm
H
Altezza
120 mm
L
Lunghezza
100 mm
L1
Distanza
80 mm
L2
Distanza
76 mm
R1
Diametro
80 mm
TFK
Portata
230 kg
GEW
Poids
2.2020 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
83022000
EAN
Codice EAN KIPP
4059245597918
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D